UCD7201
- Adjustable Current Limit Protection
- 3.3-V, 10-mA Internal Regulator
- DSP/µC Compatible Inputs
- Dual ±4-A TrueDrive™ High Current Drivers
- 10-ns Typical Rise and Fall Times with 2.2-nF Loads
- 20-ns Input-to-Output Propagation Delay
- 25-ns Current Sense-to-Output Propagation Delay
- Programmable Current Limit Threshold
- Digital Output Current Limit Flag
- 4.5-V to 15-V Supply Voltage Range
- Rated from –40°C to 105°C
The UCD7201 is a member of the UCD7K family of digital control compatible drivers for applications utilizing digital control techniques or applications requiring fast local peak current limit protection.
The UCD7201 includes dual low-side ±4-A high- current MOSFET gate drivers. It allows the digital power controllers such as UCD9110 or UCD9501 to interface to the power stage in double ended topologies. It provides a cycle-by-cycle current limit function for both driver channels, a programmable threshold and a digital output current limit flag which can be monitored by the host controller. With a fast cycle-by-cycle current limit protection, the driver can turn off the power stage in the event of an overcurrent condition.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCD7201 Digital Control Compatible Dual Low-Side ±4 Amp MOSFET Drivers with Programmable Common Current Sense データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2014年 10月 14日 | ||
アプリケーション・ノート | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024年 3月 4日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。