32-pin (RSJ) package image

UCD7242RSJR アクティブ

デジタル、デュアル、同期整流降圧パワー ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCD7242RSJR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD7242RSJT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RSJ) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCD7242 の特徴

  • Fully Integrated Power Switches With Drivers
    for Dual Synchronous Buck Converters
  • Full Compatibility With TI Fusion Digital Power Supply
    Controllers, Such as the UCD92xx Family
  • Wide Input Voltage Range: 4.75 V to 18 V
    Operational Down to 2.2 V Input With an External Bias Supply
  • Up to 10A Output Current per Channel
  • Operational to 2 MHz Switching Frequency
  • High Side Current Limit With Current Limit Flag
  • Onboard Regulated 6 V Driver Supply From VIN
  • Thermal Protection
  • Temperature Sense Output – Voltage Proportional to Chip Temperature
  • UVLO and OVLO Circuits Ensure Proper Drive Voltage
  • Rated From –40°C to 125°C Junction Temperature
  • RoHS Compliant
  • Accurate On-Die Current Sensing (±5%)
  • APPLICATIONS
    • Digitally-Controlled Synchronous-Buck Power Stages
    • High Current Dual-Phase VRM/EVRD Regulators for Desktop, Server, Telecom and
      Notebook Processors

UCD7242 に関する概要

The UCD7242 is a complete power system ready to drive two independent buck power supplies. High side MOSFETs, low side MOSFETs, drivers, current sensing circuitry and necessary protection functions are all integrated into one monolithic solution to facilitate minimum size and maximum efficiency. Driver circuits provide high charge and discharge current for the high-side NMOS switch and the low-side NMOS synchronous rectifier in a synchronous buck circuit. The MOSFET gates are driven to +6.25 V by an internally regulated VGG supply. The internal VGG regulator can be disabled to permit the user to supply an independent gate drive voltage. This flexibility allows a wide power conversion input voltage range of 2.2V to 18V. Internal under voltage lockout (UVLO) logic ensures VGG is good before allowing chip operation.

The synchronous rectifier enable (SRE) pin controls whether or not the low-side MOSFET is turned on when the PWM signal is low. When SRE is high the part operates in continuous conduction mode for all loads. In this mode the drive logic block uses the PWM signal to control both the high-side and low-side gate drive signals. Dead time is also optimized to prevent cross conduction. When SRE is low, the part operates in discontinuous conduction mode at light loads. In this mode the low-side MOSFET is always held off.

On-board comparators monitor the current through the high side switch to safeguard the power stage from sudden high current loads. Blanking delay is set for the high side comparator to avoid false reports coincident with switching edge noise. In the event of an over-current fault, the high-side FET is turned off and the Fault Flag (FLT) is asserted to alert the controller.

MOSFET current is measured and monitored by a precision integrated current sense element. This method provides an accuracy of ±5% over most of the load range. The amplified signal is available for use by the controller on the IMON pin.

An on-chip temperature sense converts the die temperature to a voltage at the TMON pin for the controller’s use. If the die temperature exceeds 170°C, the temperature sensor initiates a thermal shutdown that halts output switching and sets the FLT flag. Normal operation resumes when the die temperature falls below the thermal hysteresis band.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD7242RSJT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら