ホーム パワー・マネージメント パワー・スイッチ ローサイド・スイッチ

ULN2003B

生産中止品

3V 入力対応、低コスト、50V、7 チャネル・ダーリントン・アレイ

ULN2003B は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ULN2003A アクティブ 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Replacement
ULN2003AI アクティブ -40℃ ~ 105℃、50V、7 チャネル・ダーリントン・トランジスタ・アレイ Replacement

製品詳細

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Imax (A) 0.5 Device type Low-side switches Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ULN2003B High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 8月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点