パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ULQ2003A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- マシン モデルで 200V を超える ESD 保護 (C = 200pF、R = 0)
- 定格 500mA のコレクタ電流 (単一出力)
- 高電圧出力:50 V
- 出力クランプ ダイオード
- 各種のロジックと互換性のある入力
- リレー ドライバ アプリケーション
ULQ2003A-Q1 に関する概要
ULQ200xA-Q1 デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイです。各トランジスタ アレイは、誘導性負荷をスイッチングするための高電圧の出力と共通カソード クランプ ダイオードの内蔵を特長とする 7 つの NPN ダーリントン ペアで構成されています。1つのダーリントン ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。
ULQ2003A-Q1 は、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 は、6V~15V の電源電圧を使用する CMOS デバイスで直接動作できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 に必要な入力電流は、ULQ2003A-Q1 に必要な入力電流よりも小さいです。