CC2550
低コスト、2.4 GHz RF トランシーバ、低消費電力の2.4 GHz ISM 帯ワイヤレス・アプリケーション向け
CC2550
- RF Performance
- Programmable output power up to +1 dBm
- Programmable data rate from 1.2 to 500 kBaud
- Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
- Analog Features
- OOK, 2-FSK, GFSK, and MSK supported
- Suitable for frequency hopping and multichannel systems due to a fast settling frequency synthesizer with 90 us settling time
- Integrated analog temperature sensor
- Digital Features
- Flexible support for packet oriented systems: On-chip support for sync word insertion, flexible packet length, and automatic CRC handling
- Efficient SPI interface: All registers can be programmed with one "burst" transfer
- Optional automatic whitening of data
- Low-Power Features
- 200 nA SLEEP mode current consumption
- Fast startup time: 240 us from SLEEP to TX mode (measured on EM design [3])
- 64-byte TX data FIFO (enables burst mode data transmission)
- General
- Few external components: Complete onchip frequency synthesizer, no external filters needed
- Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine
- Small size (QLP 4x4 mm package, 16 pins)
- Suited for systems compliant with EN 300 328 and EN 300 440 class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US), and ARIB STDT66 (Japan)
- Support for asynchronous and synchronous serial transmit mode for backwards compatibility with existing radio communication protocols
- APPLICATIONS
- 2400-2483.5 MHz ISM/SRD band systems
- Consumer electronics
- Wireless game controllers
- Wireless audio
- RF enabled remote controls
The CC2550 is a low-cost 2.4 GHz transmitter designed for very low-power wireless applications. The circuit is intended for the 2400-2483.5 MHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency band.
The RF transmitter is integrated with a highly configurable baseband modulator. The modulator supports various modulation formats and has a configurable data rate up to 500 kBaud.
The CC2550 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering and burst transmissions.
The main operating parameters and the 64-byte transmit FIFO of CC2550 can be controlled via an SPI interface. In a typical system, the CC2550 will be used together with a microcontroller and a few passive components.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
ソフトウェア
計算ツール
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RST) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点