8-pin (DGK) package image

ADC081C021CIMMX/NOPB 활성

I2C 및 알림 핀을 갖춘 8비트, 189kSPS, 1채널 SAR ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC081C021CIMM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

ADC081C021의 주요 특징

  • I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports Standard (100kHz), Fast (400kHz), and High Speed (3.4MHz) Modes
  • Extended Power Supply Range (+2.7V to +5.5V)
  • Up to Nine Pin-Selectable Chip Addresses (VSSOP-8 only)
  • Out-of-Range Alert Function
  • Automatic Power-Down Mode While Not Converting
  • Very Small SOT-6 and VSSOP-8 Packages
  • ±8kV HBM ESD Protection (SDA, SCL)

Key Specifications

  • Resolution: 8 bits; No Missing Codes
  • Conversion Time 1 µs (Typ)
  • INL & DNL: ±0.2 LSB (Max)
  • Throughput Rate: 188.9 ksps (Max)
  • Power Consumption (at 22ksps):
    • 3V Supply: 0.26 mW (Typ)
    • 5V Supply: 0.78 mW (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners. I2C is a trademark of Texas Instruments.

ADC081C021에 대한 설명

The ADC081C021 is a low-power, monolithic, 8-bit, analog-to-digital converter (ADC) that operates from a +2.7 to 5.5V supply. The converter is based on a successive approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit that can handle input frequencies up to 11MHz. The ADC081C021 operates from a single supply which also serves as the reference. The device features an I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high speed mode (3.4MHz).

The ADC's Alert feature provides an interrupt that is activated when the analog input violates a programmable upper or lower limit value. The device features an automatic conversion mode, which frees up the controller and I2C interface. In this mode, the ADC continuously monitors the analog input for an "out-of-range" condition and provides an interrupt if the measured voltage goes out-of-range.

The ADC081C021 comes in two packages: a small SOT-6 package with an alert output, and an VSSOP-8 package with an alert output and two address selection inputs. The ADC081C027 comes in a small SOT-6 package with an address selection input. The ADC081C027 provides three pin-selectable addresses while the VSSOP-8 version of the ADC081C021 provides nine pin-selectable addresses. Pin-compatible alternatives to the SOT-6 options are available with additional address options.

Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 0.26mW or 0.78mW, respectively. The automatic power-down feature reduces the power consumption to less than 1µW while not converting. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +105°C is ensured. Their low power consumption and small packages make this family of ADCs an excellent choice for use in battery operated equipment.

The ADC081C021 and ADC081C027 are part of a family of pin-compatible ADCs that also provide 10- and 12-bit resolution. For 10-bit ADCs see the ADC101C021 and ADC101C027. For 12-bit ADCs see the ADC121C021 and ADC121C027.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC081C021CIMM/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기