ADS1248EVM-PDK의 주요 특징
- 고성능 ADS1248ADC를 사용하여 센서 입력을 측정하는 데 필요한 하드웨어와 소프트웨어가 포함되어 있습니다
- 외부 전원 공급 장치가 필요 없습니다
- PAMBoard와 함께 제공되어 전원 공급 및 디지털 인터페이스를 위한 USB 2.0 이상을 통해 EVM에 편리한 통신 인터페이스를 제공합니다
- 사용하기 쉬운 온라인 평가 소프트웨어에는 데이터 캡처 및 분석을 위한 그래픽 툴이 포함되어 있습니다
ADS1248EVM-PDK에 대한 설명
ADS1248 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS1248 8채널, 24비트, 고정밀 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM은 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터 등을 포함한 여러 유형의 아날로그 온도 센서를 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
키트에는 ADS1248EVM 및 정밀 ADC 마더보드(PAMBoard)가 포함됩니다. 평가 소프트웨어를 통해 사용자는 USB(Universal Serial Bus)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.