16-pin (DBQ) package image

ADS8341EB 활성

16비트, 4채널, 직렬 출력 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8341EB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ADS8341의 주요 특징

  • PIN FOR PIN WITH ADS7841
  • SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
  • 4-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 2-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
  • UP TO 100kHz CONVERSION RATE
  • 86dB SINAD
  • SERIAL INTERFACE
  • SSOP-16 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • BATTERY-POWERED SYSTEMS

ADS8341에 대한 설명

The ADS8341 is a 4-channel, 16-bit sampling Analog-to-Digital converter (A/D) with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 8mW at a 100kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF ) can be varied between 500mV and VCC , providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF . The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15µW. The ADS8341 is tested down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and an onboard multiplexer make the ADS8341 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants, portable multi-channel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS8341 is available in an SSOP-16 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8341EB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.