BQ25713EVM-017의 주요 특징
- 3.5V~24V 입력, 1V~19.2V 충전 출력 및 3V~20.8V OTG 출력을 지원하는 호스트 제어 NVDC 1S-4S 배터리 벅 부스트 충전기
- 600μA의 초저 정동작 전류 및 200mW 부하에서 80% 이상의 저부하 효율성 및 PTM 작동을 통해 Energy Star 및 ERP Lot6을 충족합니다
- 포괄적인 /PROCOT, 입력 및 배터리 전류 모니터(IADP/IBAT), 시스템 전원 모니터(PMON)를 갖춘 고집적 충전기
- Intel ICE 레이크 플랫폼에 대한 VAP 모드를 지원
- I2C 통신 지원
BQ25713EVM-017에 대한 설명
BQ25713 평가 모듈(EVM)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 I2C제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅-부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~24V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~4개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 128mA~8.128A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, bq25713 EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.