패키징 정보
패키지 | 핀 VSONP (DNH) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD17577Q3A의 주요 특징
- Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3 mm × 3.3 mm Package
CSD17577Q3A에 대한 설명
This 30 V, 4.0 mΩ, SON 3.3 mm × 3.3 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize resistance in power conversion applications.