인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

DS26LV32AQML

활성

3V 향상된 CMOS 쿼드 차동 라인 리시버

제품 상세 정보

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (NAD) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35
  • Comparable to Both TIA/EIA-422 and ITU-T V.11 Standards
  • Low Power CMOS Design (30 mW typical)
  • Interoperable with Existing 5V RS-422 Networks
  • Receiver OPEN Input Failsafe Feature
  • Pin Compatible with DS26C32AT

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Comparable to Both TIA/EIA-422 and ITU-T V.11 Standards
  • Low Power CMOS Design (30 mW typical)
  • Interoperable with Existing 5V RS-422 Networks
  • Receiver OPEN Input Failsafe Feature
  • Pin Compatible with DS26C32AT

All trademarks are the property of their respective owners.

The DS26LV32A is a high speed quad differential CMOS receiver that is comparable to TIA/EIA-422-B and ITU-T V.11 standards, but with a specified common mode voltage range of -0.5V to +5.5V due to the lower operating supply voltage of 3.0V to 3.6V. The TRI-STATE enables, EN and EN, allow the device to be active High or active Low. The enables are common to all four receivers. The receiver output (RO) is specified to be High when the inputs are left open. The receiver can detect signals as low as ±200mV over the common mode range of -0.5V to +5.5V. The receiver outputs (RO) are compatible with TTL and LVCMOS levels.

The DS26LV32A is a high speed quad differential CMOS receiver that is comparable to TIA/EIA-422-B and ITU-T V.11 standards, but with a specified common mode voltage range of -0.5V to +5.5V due to the lower operating supply voltage of 3.0V to 3.6V. The TRI-STATE enables, EN and EN, allow the device to be active High or active Low. The enables are common to all four receivers. The receiver output (RO) is specified to be High when the inputs are left open. The receiver can detect signals as low as ±200mV over the common mode range of -0.5V to +5.5V. The receiver outputs (RO) are compatible with TTL and LVCMOS levels.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet DS26LV32AQML 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Receiver datasheet (Rev. A) 2013/04/15
* SMD DS26LV32AQML SMD 5962-98585 2016/06/21
Application note AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) 2013/04/26
More literature Die D/S DS26LV32 MD8 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Receiver 2012/09/07

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
CFP (NAD) 16 Ultra Librarian