ESD1LIN24
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
- ±30-kV contact discharge
- ±30-kV air-gap discharge
-
Robust surge protection:
-
IEC 61000-4-5 (8/20 µs): 4.3 A
-
- 24-V working voltage
- Bidirectional ESD protection
- Low clamping voltage protects downstream components
- Temperature range: –55°C to +150°C
- I/O capacitance = 2.3 pF (typical)
- Offered in industry standard package: SOD-323 (DYF)
- Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
The ESD1LIN24 is a single-channel low capacitance bidirectional ESD protection device for local interconnect network (LIN). This device is rated to dissipate contact ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30-kV Contact, ±30-kV Airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage help protect systems against transient events. This protection is key in safety systems that require a high level of robustness and reliability.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — ESD 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |