J721EXCPXEVM의 주요 특징
- UFS 플래시 메모리, 32GByte, 2Lane, Gear3
- USB3.1 타입 C 인터페이스, DFP, DRP, UFP 모드 지원
- 디스플레이 포트, MST를 지원하는 최대 4K 해상도
- PCIe 카드 슬롯 2개, PCIe M.2 슬롯 1개(M-Key), 모든 Gen3
J721EXCPXEVM에 대한 설명
Jacinto™ 7용 J721EXCP01EVM 공통 프로세서 보드를 사용하면 차량용 및 산업용 시장의 비전 및 분석 및 네트워킹 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 공통 프로세서 보드는 모든 Jacinto 7 프로세서 시스템 온 모듈(별도 판매 또는 번들로 판매)과 호환되며 입/출력, JTAG 및 다양한 확장 카드에 대한 기본 연결을 포함하고 있습니다.
여러 부분으로 구성된 이 평가 플랫폼은 전반적인 평가 비용을 낮추고 개발 속도를 높이고 출시 기간을 단축하도록 설계되었습니다.
EVM은 기본 드라이버, 컴퓨팅 및 비전 커널, 예제 애플리케이션 프레임워크 및 Jacinto 7 프로세서의 강력한 이종 아키텍처를 활용하는 방법을 보여주는 데모가 포함된 프로세서 SDK-Vision에서 지원됩니다.