J721EXSOMG01EVM - TDA4VM 및 DRA829V 시스템 온 모듈 (angled board image)

J721EXSOMG01EVM

TDA4VM 및 DRA829V 소켓형 시스템 온 모듈(SOM)

가격

수량 가격
+

J721EXSOMXEVM의 주요 특징

  • TDA4VM 및 DRA829(J721EXPCP01EVM) 프로세서
  • 최적화된 전원 솔루션 [전원 관리 통합 회로(PMIC)]
  • DRAM, LPDDR4-3733, 4GByte 총 메모리 지원 인라인 오류 수정 코드(ECC)
  • 8진수 직렬 주변 장치 인터페이스(SPI) NOR 플래시, 512Mb 메모리(8비트)
  • HYPERFLASH™ plus HYPERRAM™(512Mb 플래시 메모리 플러스 256Mb RAM)

J721EXSOMXEVM에 대한 설명

J721EXSOMXEVM 소켓형 SoM(시스템 온 모듈)을 J721EXPCP01EVM 공통 프로세서 보드와 함께 사용하면 차량용 및 산업용 시장의 비전 분석과 네트워킹 애플리케이션에서 TDA4VM 및 DRA829V 프로세서를 평가할 수 있습니다. 이러한 프로세서는 서라운드 뷰 카메라 및 자동 주차 애플리케이션과 소프트웨어-서비스(SaaS) 모델이 배포된 차량 컴퓨팅 게이트웨이 애플리케이션에서 특히 잘 작동합니다.

TDA4VM 및 DRA829 프로세서에는 강력한 이종 아키텍처가 있습니다. 여기에는 고정 및 부동 소수점 DSP(디지털 신호 프로세서) 코어, Arm® Cortex®-A72 코어, 머신 러닝을 위한 행렬 수학 가속, ISP(통합 서비스 공급자) 및 비전 프로세싱 가속, 2D 및 3D GPU(그래픽 처리 장치) 코어, H.264 인코딩/H.265 디코딩 가속화가 포함됩니다.

통합 안전 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)에는 ASIL-D 레벨 인증을 달성하기 위한 듀얼 락스텝 R5F 코어가 포함되어 있어 통합 주변 장치는 CSI-2 포트를 통해 멀티 카메라 입력, PCIe(주변 구성 요소 상호 연결 익스프레스), CAN-FD 및 기가비트 이더넷을 통한 차량 연결, DSI 인터페이스를 통한 디스플레이 연결이 가능합니다. 기가비트 이더넷 및 PCIe 스위치도 사용할 수 있습니다.

EVM(평가 모듈)은 기본 드라이버, 컴퓨팅 및 비전 커널, 예제 애플리케이션 프레임워크 및 Jacinto™ 7 프로세서의 강력한 이기종 아키텍처를 활용하는 방법을 보여주는 데모가 포함된 비전(PROCESSOR-SDK-VISION)을 위한 Linux® RTOS(실시간 운영 체제) 프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)에서 지원됩니다.

가격

수량 가격
+