3-pin (KTT) package image

LM1086IS-1.8/NOPB 활성

1.5A, 29V, 선형 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1086ISX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM1086의 주요 특징

  • Available in Fixed 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V
  • Available in Adjustable Version
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • 2% Output Accuracy
  • Output Current 1.5 A
  • Line Regulation 0.015% (Typical)
  • Load Regulation 0.1% (Typical)
  • Maximum Input Voltage up to 29V
  • Minimum Adjustable Output Voltage Down to 1.25V
  • Stable with Ceramic Output Capacitor with ESR
  • Temperature Range : -40°C to 125°C

LM1086에 대한 설명

The LM1086 is a regulator with a maximum dropout of 1.5 V at 1.5 A of load current. The device has the same pin-out as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1086. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors. Typically, no input capacitor is needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors. Output capacitor can be replaced with ceramic and appropriate ESR.

The LM1086 circuit includes a zener trimmed bandgap reference, current limiting, and thermal shutdown. Because the LM1086 regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Exceeding the maximum input-to-output deferential will result in short-circuiting the output. By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM1086 can be also used as a precision current regulator.

For applications requiring greater output current, refer to LM1084 (clickable link) for the 5-A version, and the LM1085 (clickable link) for the 3-A version.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1086ISX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.