14-pin (D) package image

LM324M/NOPB 활성

쿼드 32V 1MHz 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM324MX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1u | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

LM324-N의 주요 특징

  • Internally Frequency Compensated for Unity Gain
  • Large DC Voltage Gain 100 dB
  • Wide Bandwidth (Unity Gain) 1 MHz
    (Temperature Compensated)
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply 3 V to 32 V
    • or Dual Supplies ±1.5 V to ±16 V
  • Very Low Supply Current Drain (700 µA)
    –Essentially Independent of Supply Voltage
  • Low Input Biasing Current 45 nA
    (Temperature Compensated)
  • Low Input Offset Voltage 2 mV
    and Offset Current: 5 nA
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to the
    Power Supply Voltage
  • Large Output Voltage Swing 0 V to V+ – 1.5 V
  • Advantages:
    • Eliminates Need for Dual Supplies
    • Four Internally Compensated Op Amps in a Single
      Package
    • Allows Direct Sensing Near GND and VOUT also
      Goes to GND
    • Compatible With All Forms of Logic
    • Power Drain Suitable for Battery Operation
    • In the Linear Mode the Input Common-Mode, Voltage
      Range Includes Ground and the Output Voltage
    • Can Swing to Ground, Even Though Operated from
      Only a Single Power Supply Voltage
    • Unity Gain Cross Frequency is Temperature
      Compensated
    • Input Bias Current is Also Temperature
      Compensated

LM324-N에 대한 설명

The LM124-N series consists of four independent, high-gain, internally frequency compensated operational amplifiers designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split-power supplies is also possible and the low-power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124-N series can directly operate off of the standard 5-V power supply voltage which is used in digital systems and easily provides the required interface electronics without requiring the additional ±15 V power supplies.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM324MX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1u | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.