LM34902
- Input Voltage of 2.8V to 5.3V
- 0.3A Maximum Switch Current
- 0.64Ω Typical Total On-Resistance
- Load Detection
- Enable/Disable
- Switch On Indicator
- Peak Current Limit
- Thermal Shutdown
- 6-Bump Thin DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM34902 is a 0.3A PFET switch used to control the input voltage of electronic devices. It is easily integrated into system designs that have a 2.8V to 5.3V voltage rail. Besides the 0.45Ω PFET switch, the LM34902 can be enabled or disabled by a logic signal. The IC monitors the presence of a downstream electronic device via a dedicated pin to decide whether to turn on the PFET switch. A power good signal generated by the IC can be used by system control to determine the status of the switch. The LM34902 also provides over-current and over-temperature protection. The IC comes in a tiny 6-bump Thin DSBGA package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM34902 300mA Current Limited Power Switch datasheet (Rev. B) | 2013/03/29 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치