8-pin (D) package image

LMC7221AIM/NOPB 활성

오픈 드레인 출력을 지원하는 저전력, 고전압 콤퍼레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC7221AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LMC7221 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LMC7221의 주요 특징

  • Tiny 5-Pin SOT-23 package saves space
  • Package is less than 1.43 mm thick
  • Ensured specs at 2.7V, 5V, 15V supplies
  • Typical supply current 7 μA at 5V
  • Response time of 4 μs at 5V
  • LMC7221—open drain output
  • Input common-mode range beyond V and V+
  • Low input current

All trademarks are the property of their respective owners.

LMC7221에 대한 설명

The LM7221 is a micropower CMOS comparator available in the space saving 5-Pin SOT-23 package. This makes this comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7221 is also available in the 8-Pin SOIC package. The LMC7221 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV.

The open drain output can be pulled up with a resistor to a voltage which can be higher or lower than the supply voltage—this makes the part useful for mixed voltage systems.

For a tiny comparator with a push-pull output, please see the LMC7211 datasheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC7221AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기