6-pin (DDC) package image

LMR12010XMKX/NOPB 활성

3V~20V, 1A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR12010XMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMR12010XMKE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMR12010의 주요 특징

  • Input Voltage Range of 3 V to 20 V
  • Output Voltage Range of 0.8 V to 17 V
  • Output Current up to 1 A
  • 1.6 MHz (LMR12010X) and 3 MHz (LMR12010Y) Switching Frequencies
  • Low Shutdown IQ, 30 nA Typical
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated
  • Current-Mode PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost
  • Thin 6-Pin SOT-23 Package (2.97 × 1.65 × 1 mm)
  • Create a custom design using the LMR12010 with the WEBENCH® Power Designer

LMR12010에 대한 설명

The LMR12010 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 6-pin thin SOT23 package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area.

With a minimum of external components and online design support through WEBENCH, the LMR12010 is easy to use. The ability to drive 1-A loads with an internal 300-mΩ NMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world class control circuitry allows for on-times as low as 13 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3-V to 20-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.8 V. Switching frequency is internally set to 1.6 MHz (LMR12010X) or 3 MHz (LMR12010Y), allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequencies are very high, efficiencies up to 90% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 30 nA. The LMR12010 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR12010XMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMR12010XMKE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.