32-pin (VFP) package image

LP8860JQVFPRQ1 활성

오토모티브 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HLQFP (VFP) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LP8860-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Input Voltage Operating Range 3 V to 48 V
  • Four High-Precision Current Sinks
    • Current Matching 0.5% (typical)
    • LED String Current up to 150 mA per Channel
    • Dimming Ratio > 13 000:1 With External PWM Brightness Control
    • 16-bit Dimming Control with SPI or I2C
    • Supports Display Mode (Global Dimming) and Cluster Mode (Independent Dimming)
  • Hybrid PWM and Current Dimming for Higher LED Drive Optical Efficiency
  • Synchronization for LED PWM Frequency
  • Boost Controller With Programmable Switching Frequency 100 kHz to 2.2 MHz and Spread-Spectrum Option for Lower EMI
  • Boost Synchronization Input
  • Power-Line FET Control for Inrush Current Protection and Standby Energy Saving
  • Automatic LED Current Reduction With External Temperature Sensor
  • Extensive Fault Diagnostics

LP8860-Q1에 대한 설명

The LP8860-Q1 is an automotive high-efficiency LED driver with boost controller. It has 4 high-precision current sinks that can be controlled by a PWM input signal, an SPI or I2C master, or both.

The boost converter has adaptive output voltage control based on the headroom voltages of the LED current sinks. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to the lowest sufficient level in all conditions. A wide-range adjustable frequency allows the LP8860-Q1 to avoid disturbance for AM radio band.

The LP8860-Q1 supports built-in hybrid PWM and current dimming, which reduces EMI, extends the LED lifetime, and increases the total optical efficiency. Phase-shift PWM reduces audible noise and output ripple.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.