REF5025
- Low temperature drift (maximum):
- Enhanced-grade: 2.5ppm/°C
- High-grade: 3ppm/°C
- Standard-grade: 8ppm/°C
- High accuracy (maximum):
- Enhanced-grade: 0.025%
- High-grade: 0.05%
- Standard-grade: 0.1%
- Low noise:
- Enhanced-grade: 0.5µVPP/V
- High/Standard-grade: 3µVPP/V
- Excellent long-term stability:
- 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- Wide input voltage support:
- Enhanced-grade: 42V
- High/Standard-grade: 18V
- High-output current: ±10mA
- Temperature range: -40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (2.5ppm/°C) and high accuracy (0.025%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low flicker noise (0.5µVPP/V), make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems. REF50 family is available in enhanced grade (REF50xxEI), high grade (REF50xxI) and standard grade (REF50xxAI). The reference voltages are offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages and are specified from –40°C to 125°C.
The REF50xxEI supports wide supply voltage rating of 42V with ultra-low IQ of 280µA. The wide supply range allows for direct connection to the battery or field supply. This also protects the device in case of power supply IC failure.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1148EVM-PDK — ADS1148 성능 데모 키트
ADS1148 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS1148 8채널, 16비트, 고정밀 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM은 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터 등을 포함한 여러 유형의 아날로그 온도 센서를 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
ADS1148EVM-PDK에는ADS1148 EVM, 정밀 ADC 마더보드(PAMBoard), 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 관련 (...)
ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24비트, 2kSPS, 8채널 델타시그마 ADC용 성능 데모 키트
ADS1248 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS1248 8채널, 24비트, 고정밀 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM은 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터 등을 포함한 여러 유형의 아날로그 온도 센서를 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
키트에는 ADS1248EVM 및 정밀 ADC 마더보드(PAMBoard)가 포함됩니다. 평가 소프트웨어를 통해 사용자는 USB(Universal Serial Bus)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, (...)
ADS124S08EVM — ADS124S08 평가 모듈
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 방사능 내성 평가 모듈
The ADS1282-SP EVM is a compact evaluation kit for evaluating the ADS1282-SP, a radiation-tolerant, extremely high-performance, dual-channel ADC. The ADS1282-SP EVM plugs directly to the MSP430FR5959 launchpad (not included with ADS1282-SP EVM) which connects to PC via USB. Complete evaluation (...)
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16채널 16비트 1MSPS 듀얼 동시 샘플링 ADC 성능 데모 키트(PDK)
ADS8686S 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 통합 아날로그 프론트 엔드(AFE)를 지원하는 ADS8686S 듀얼 동시 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다.
ADS8686SEVM-PDK에는 ADS8686SEVM 평가 보드와 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있어, 컴퓨터 소프트웨어가 캡처 데이터 및 분석을 위해 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신할 수 있습니다.
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 듀얼 채널 동시 샘플링 SAR ADC 성능 데모 키트(PDK)
ADS9224R 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 완전 차동 입력, 16비트, 3-MSPS 장치인 ADS9224R SAR(연속 근사 레지스터) 아날로그 디지털 컨버터(ADC)의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS9224REVM-PDK에는 데이터 캡처 및 분석을 위해 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어가 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신할 수 있도록 하는 ADS9224REVM 보드와 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈
DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다. 유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다. DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기
전원 공급 장치는 (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈
The EVMK2GX (also known as "K2G") 1GHz evaluation module (EVM) enables developers to immediately start evaluating the 66AK2Gx processor family, and to accelerate the development of audio, industrial motor control, smart grid protection and other high reliability, real-time compute intensive (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G) 1GHz 높은 보안 평가 모듈
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 REF5025이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치