SN74CBT16292
내부 풀다운 저항을 지원하는 5V, 2:1(SPST), 12채널 범용 FET 버스 스위치
데이터 시트
SN74CBT16292
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 4- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Control Input Levels
- Make-Before-Break Feature
- Internal 500- Pulldown Resistors to Ground
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16292 is a 12-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
When the select (S) input is low, port A is connected to port B1, and RINT is connected to port B2. When S is high, port A is connected to port B2, and RINT is connected to port B1.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer With Internal Pulldown Resistors datasheet (Rev. E) | 2000/10/23 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치