인터페이스 기타 인터페이스

SN75114

활성

듀얼 차동 라인 드라이버

제품 상세 정보

Protocols TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Protocols TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Choice of Open-Collector, Open-Emitter, or Totem-Pole Outputs
  • Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
  • Single 5-V Supply
  • Dual-Channel Operation
  • TTL Compatible
  • Short-Circuit Protection
  • High-Current Outputs
  • Triple inputs
  • Clamp Diodes at Inputs and Outputs
  • Designed for Use With SN55115 and SN75115 Differential Line Receivers
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9614 Line Driver
  • Choice of Open-Collector, Open-Emitter, or Totem-Pole Outputs
  • Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
  • Single 5-V Supply
  • Dual-Channel Operation
  • TTL Compatible
  • Short-Circuit Protection
  • High-Current Outputs
  • Triple inputs
  • Clamp Diodes at Inputs and Outputs
  • Designed for Use With SN55115 and SN75115 Differential Line Receivers
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9614 Line Driver

The SN55114 and SN75114 dual differential line drivers are designed to provide differential output signals with the high-current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with the sink outputs, YS and ZS, and the corresponding active pullup terminals, YP and ZP, available on adjacent package pins. Since the output stages provide TTL-compatible output levels, these devices can also be used as TTL expanders or phase splitters.

The SN55114 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75114 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN55114 and SN75114 dual differential line drivers are designed to provide differential output signals with the high-current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with the sink outputs, YS and ZS, and the corresponding active pullup terminals, YP and ZP, available on adjacent package pins. Since the output stages provide TTL-compatible output levels, these devices can also be used as TTL expanders or phase splitters.

The SN55114 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75114 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
SN65C1167E 활성 +/-8kV IEC ESD 보호를 지원하는 듀얼 차동 드라이버 및 리시버 Dual-channel version with integrated drivers and receivers

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Dual Differential Line Drivers datasheet (Rev. C) 1998/09/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian