인터페이스 RS-232 트랜시버

SN75C188

활성

쿼드러플 저전력 라인 드라이버

제품 상세 정보

Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10
Drivers per package 4 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.3 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 10
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Bi-MOS Technology With TTL and CMOS Compatibility
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Very Low Quiescent Current...95 uA Typ VCC± = ±12 V
  • Current-Limited Outputs...10 mA Typ
  • CMOS-and TTL-Compatible Inputs
  • On-Chip Slew Rate Limited to 30 V/us max
  • Flexible Supply Voltage Range
  • Characterized at VCC± of ±4.5 V and ±15 V
  • Functionally Interchangeable With Texas Instruments SN75188, Motorola MC1488, and National Semiconductor DS14C88
  • Bi-MOS Technology With TTL and CMOS Compatibility
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Very Low Quiescent Current...95 uA Typ VCC± = ±12 V
  • Current-Limited Outputs...10 mA Typ
  • CMOS-and TTL-Compatible Inputs
  • On-Chip Slew Rate Limited to 30 V/us max
  • Flexible Supply Voltage Range
  • Characterized at VCC± of ±4.5 V and ±15 V
  • Functionally Interchangeable With Texas Instruments SN75188, Motorola MC1488, and National Semiconductor DS14C88

The SN75C188 is a monolithic, low-power, quadruple line driver that interfaces data terminal equipment with data communications equipment. This device is designed to conform to ANSI Standard EIA/TIA-232-E.

An external diode in series with each supply-voltage terminal is needed to protect the SN75C188 under certain fault conditions to comply with EIA/TIA-232-E.

The SN75C188 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level,
X = don't care

The SN75C188 is a monolithic, low-power, quadruple line driver that interfaces data terminal equipment with data communications equipment. This device is designed to conform to ANSI Standard EIA/TIA-232-E.

An external diode in series with each supply-voltage terminal is needed to protect the SN75C188 under certain fault conditions to comply with EIA/TIA-232-E.

The SN75C188 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level,
X = don't care

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
MAX3237E 활성 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 다중 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버 Five-channel version with improved ESD

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Quadruple Low-Power Line Drivers datasheet (Rev. F) 1997/03/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian