이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TLC082-Q1
- Wide Bandwidth: 10 MHz
- High-Output Drive
- IOH: 57 mA at VDD –1.5 V
- IOL: 55 mA at 0.5 V
- High Slew Rate
- SR+: 16 V/μs
- SR−: 19 V/μs
- Wide Supply Range: 4.5 V to 16 V
- Supply Current: 1.9 mA per Channel
- Low Input Noise Voltage: 8.5 nV√Hz
- Input Offset Voltage: 60 μV
- Ultra-Small 8-Pin MSOP-PowerPAD Package for TLC082-Q1
All trademarks are the property of their respective owners.
The TLC08x-Q1 is the first general purpose operational amplifier to highlight TI's BiCMOS technology. The BiMOS family concept is simple: provide an upgrade path for BiFET users who are moving away from dual-supply to single-supply systems and demand higher AC and DC performance. With performance rated from 4.5 V to 16 V across an automotive temperature range (–40°C to 125°C), BiMOS suits a wide range of audio, automotive, industrial, and instrumentation applications.
Developed in TI’s patented LBC3 BiCMOS process, the BiMOS amplifiers combine a very high input impedance, low-noise CMOS front end with a high-drive bipolar output stage, thus providing the optimum performance features of both. AC performance improvements over the TL08x-Q1 BiFET predecessors include a bandwidth of 10 MHz and voltage noise of 8.5 nV/√Hz. These features enable the TLC08x-Q1 devices to be suitable for ADAS (such as short-range radar) and body in automotive. The TLC082-Q1 is also suitable in infotainment and cluster as a pre amp in car audio applications.
DC improvements include an ensured VICR that includes ground, a factor of four reduction in input offset voltage down to 1.5 mV (maximum), and a power-supply rejection improvement of greater than 40 dB to 130 dB. Added to this list of impressive features is the ability to drive ±50-mA loads comfortably from an ultrasmall-footprint MSOP PowerPAD package, which positions the TLC08x-Q1 as the ideal high-performance, general-purpose operational amplifier family.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC08x-Q1 Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/10/12 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance | 2013/08/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치