5-pin (DBV) package image

TPS76328DBVT 활성

150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
이 제품은 기존 설계에 사용할 수 있습니다. 그러나 새로운 설계의 경우 대안을 고려하는 것이 좋습니다.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
TPS7A2401DBVR 활성

200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

Pin-to-pin option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 uA)
TPS70928DBVR 활성 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 Wider input voltage range and better accuracy

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76328DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
자세한 TPS763 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS763의 주요 특징

  • 150-mA, low-dropout regulator
  • Output voltage: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3 V, 2.8 V,
    2.7 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and variable
  • Dropout voltage, typically 300 mV at 150 mA
  • Thermal protection
  • Overcurrent limitation
  • Less than 2-µA quiescent current in shutdown mode
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • 5-pin SOT-23 (DBV) package

TPS763에 대한 설명

The TPS763xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333)—and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current
(0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS763xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx is offered in 1.6-V ,1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 3.8-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76328DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.