15-pin (RDA) package image

TPSM53604RDAR 활성

간단한 풋프린트를 지원하는 작은 5.5 x 5 x 4mm 개선된 HotRod™ QFN의 36V, 4A 스텝다운 전원 모듈

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 B3QFN (RDA) | 15
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TPSM53604의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • 5-mm × 5.5-mm × 4-mm Enhanced HotRod™ QFN package
    • Industry’s smallest 36-V, 4-A footprint: 85 mm2 solution size (single sided)
    • Low EMI: meets CISPR11 radiated emissions
    • Excellent thermal performance: up to 20 W output power at 85°C, no airflow
    • Standard footprint: single large thermal pad and all pins accessible from perimeter
  • Input voltage range: 3.8 V to 36 V
  • Output voltage range: 1 V to 7 V
  • Efficiency up to 95%
  • Power-good flag
  • Precision enable
  • Built-in hiccup-mode short-circuit protection, over-temperature protection, start-up into pre-bias output, soft start, and UVLO
  • Operating IC junction range: –40°C to +125°C
  • Operating ambient range: –40°C to +105°C
  • Shock and vibration tested to Mil-STD-883D
  • Pin compatible with: 3-A TPSM53603 and 2-A TPSM53602
  • Create a custom design using the TPSM53604 with the WEBENCH Power Designer
  • Download the EVM Design Files for fast board design

TPSM53604에 대한 설명

The TPSM53604 power module is a highly integrated 4-A power solution that combines a 36-V input, step-down, DC/DC converter with power MOSFETs, a shielded inductor, and passives in a thermally-enhanced QFN package. The 5-mm x 5.5-mm x 4-mm, 15-pin package uses Enhanced HotRod QFN technology for improved thermal performance, small footprint, and low EMI. The package footprint has all pins accessible from the perimeter and a single large thermal pad for simple layout and easy handling in manufacturing.

The total solution requires as few as four external components and eliminates the loop compensation and magnetics part selection from the design process. The full feature set includes power good, programmable UVLO, prebias start-up, overcurrent, and overtemperature protections, making the TPSM53604 an excellent device for powering a wide range of applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기