ESD652

ACTIVE

Đi-ốt bảo vệ chống ESD 18V hai chiều hai kênh 12V

ESD652

ACTIVE

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm này không có thông số.
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 5.5A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • 18V working voltage
  • I/O Capacitance:
    • 4pF (typical)
  • Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
  • 2 channel device provides complete ESD protection with single component
  • Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 5.5A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • 18V working voltage
  • I/O Capacitance:
    • 4pF (typical)
  • Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
  • 2 channel device provides complete ESD protection with single component
  • Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)

The ESD652 is a bidirectional ESD protection diode for battery management system and other communication line protection. The ESD652 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV Contact, ±30kV Air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 5.5A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

This device features a 4pF (typical) IO capacitance enabling high-speed interface protection. The low clamping voltage in the positive and negative direction help protect systems against transient events. This protection is key in industrial systems which require a high level of robustness and reliability.

The ESD652 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.

The ESD652 is a bidirectional ESD protection diode for battery management system and other communication line protection. The ESD652 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV Contact, ±30kV Air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 5.5A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

This device features a 4pF (typical) IO capacitance enabling high-speed interface protection. The low clamping voltage in the positive and negative direction help protect systems against transient events. This protection is key in industrial systems which require a high level of robustness and reliability.

The ESD652 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.

Tải xuống Xem video có bản chép lời Video

Thiết kế & phát triển

Để biết thêm các điều khoản hay nguồn lực cần có, hãy bấm vào bất kỳ tiêu đề nào bên dưới để xem trang thông tin chi tiết (nếu có).

Gói Chân Biểu tượng CAD, vị trí và kích thước của các chân linh kiện và mô hình 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Hỗ trợ & đào tạo

Diễn đàn TI E2E™ với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các kỹ sư của TI

Nội dung trên diễn đàn được TI và những người đóng góp trong cộng đồng cung cấp “nguyên trạng” và không cấu thành thông số kỹ thuật của TI. Xem điều khoản sử dụng.

Nếu bạn có thắc mắc về chất lượng, quy cách đóng gói hay đặt các sản phẩm TI, hãy xem phần hỗ trợ TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Video