ESDS452-Q1

ACTIVE

Đi-ốt bảo vệ chống ESD và đột biến điện hai kênh 5,5V trên ô tô d&agr

ESDS452-Q1

ACTIVE

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm này không có thông số.
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 18A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • 5.5V working voltage
  • Ultra low leakage current:
    • 1nA (typical)
  • I/O capacitance:
    • 3pF (typical)
  • Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
  • 2-channel device provides complete ESD/surge protection with single component
  • Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
  • AEC-Q101 qualified
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 18A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • 5.5V working voltage
  • Ultra low leakage current:
    • 1nA (typical)
  • I/O capacitance:
    • 3pF (typical)
  • Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
  • 2-channel device provides complete ESD/surge protection with single component
  • Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
  • AEC-Q101 qualified

The ESDS452-Q1 is a bidirectional ESD and TVS diode. The ESDS452-Q1 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV contact, ±30kV air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 18A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard. Additionally, the low clamping voltage of the diodes in both the positive and negative directions can help prevent downstream circuitry from being exposed to large voltages and currents during ESD or surge events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability when controlling safety devices.

The ESDS452-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.

The ESDS452-Q1 is a bidirectional ESD and TVS diode. The ESDS452-Q1 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV contact, ±30kV air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 18A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard. Additionally, the low clamping voltage of the diodes in both the positive and negative directions can help prevent downstream circuitry from being exposed to large voltages and currents during ESD or surge events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability when controlling safety devices.

The ESDS452-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.

Tải xuống Xem video có bản chép lời Video

Thiết kế & phát triển

Để biết thêm các điều khoản hay nguồn lực cần có, hãy bấm vào bất kỳ tiêu đề nào bên dưới để xem trang thông tin chi tiết (nếu có).

Gói Chân Biểu tượng CAD, vị trí và kích thước của các chân linh kiện và mô hình 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Hỗ trợ & đào tạo

Diễn đàn TI E2E™ với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các kỹ sư của TI

Nội dung trên diễn đàn được TI và những người đóng góp trong cộng đồng cung cấp “nguyên trạng” và không cấu thành thông số kỹ thuật của TI. Xem điều khoản sử dụng.

Nếu bạn có thắc mắc về chất lượng, quy cách đóng gói hay đặt các sản phẩm TI, hãy xem phần hỗ trợ TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Video