产品详情

Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 12.288, 19.2, 20, 24, 25, 27, 33.333, 40, 48, 50, 100, 125 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 12.288, 19.2, 20, 24, 25, 27, 33.333, 40, 48, 50, 100, 125 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
VSON (DLF) 4 5 mm² 2.5 x 2 VSON (DLN) 4 8 mm² 3.2 x 2.5 VSON (DLR) 4 3.2 mm² 2 x 1.6 VSON (DLY) 4 1.92 mm² 1.6 x 1.2
  • AEC Q-100 认证特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 功能安全型型
  • LVCMOS 输出振荡器,支持 250kHz 至 200MHz 的频率范围。
  • 电源电压支持范围:1.8V 至 3.3V ±10%。
  • 极低功耗:在 1.8V、25MHz 条件下,典型值为 4.57mA,最大值为 7.9mA
  • 在 1.8V 条件下,待机电流典型值为 1.5µA,适合电池供电应用
  • 低抖动:Fout ≥ 10MHz 时 RMS 抖动 < 750fs
  • 业界超小型可焊侧翼标准封装:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
    • “机械、封装和可订购信息”下的通用焊盘布局尺寸
  • 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力
  • 启动时间 < 3ms
    • 如需其他启动时间选项,请联系德州仪器 (TI)。
  • 提供降低 EMI 的慢速上升和下降时间选项
  • 受支持频率 (MHz):
    • 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 等
  • 如需其他频率和样片,请联系德州仪器 (TI) 代表。
  • AEC Q-100 认证特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 功能安全型型
  • LVCMOS 输出振荡器,支持 250kHz 至 200MHz 的频率范围。
  • 电源电压支持范围:1.8V 至 3.3V ±10%。
  • 极低功耗:在 1.8V、25MHz 条件下,典型值为 4.57mA,最大值为 7.9mA
  • 在 1.8V 条件下,待机电流典型值为 1.5µA,适合电池供电应用
  • 低抖动:Fout ≥ 10MHz 时 RMS 抖动 < 750fs
  • 业界超小型可焊侧翼标准封装:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
    • “机械、封装和可订购信息”下的通用焊盘布局尺寸
  • 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力
  • 启动时间 < 3ms
    • 如需其他启动时间选项,请联系德州仪器 (TI)。
  • 提供降低 EMI 的慢速上升和下降时间选项
  • 受支持频率 (MHz):
    • 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 等
  • 如需其他频率和样片,请联系德州仪器 (TI) 代表。

德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

CDC6Cx-Q1 器件是一个低抖动、低功耗的 固定频率 振荡器,采用 BAW 作为振荡器源。工厂根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6Cx-Q1 可在指定范围内生成任意频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。

该器件的高性能时钟、机械稳定性、低功耗、灵活性和小型封装选项专为汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。

德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

CDC6Cx-Q1 器件是一个低抖动、低功耗的 固定频率 振荡器,采用 BAW 作为振荡器源。工厂根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6Cx-Q1 可在指定范围内生成任意频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。

该器件的高性能时钟、机械稳定性、低功耗、灵活性和小型封装选项专为汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

现已推出样片。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDC6Cx-Q1 低功耗 LVCMOS 输出 BAW 振荡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 12日
应用手册 CDC6C-Q1 CISPR-25 EMI 报告 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 CDC6Cx(Q1) OPN 解码器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 5日
应用手册 Clocking Selection Guide for FPD-Link III and FPD-Link IV SerDes. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用简报 ADAS 域控制器 BAW 时钟架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 2日
应用简报 汽车前置摄像头系统中的 BAW 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 2日
应用简报 系统概述:远程信息处理控制单元 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 2日
技术文章 不只是石英:BAW 時脈如何重新定義 ADAS 與 IVI PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 超越石英钟:BAW 时钟如何重新定义 ADAS 和 IVI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
应用简报 适用于车载信息娱乐系统的 BAW 时钟解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技术文章 쿼츠의 한계를 넘어: BAW 클록이 ADAS 및 IVI 를 재정의하는 방법 PDF | HTML 2025年 4月 11日
功能安全信息 CDC6C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDC6CEVM — CDC6C 评估模块

CDC6EVM 提供了完整的评估平台,用于评估 CDC6C 低功耗 LVCMOS BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该评估模块可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 CDC6C 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-020093 — 面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计

随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DLF) 4 Ultra Librarian
VSON (DLN) 4 Ultra Librarian
VSON (DLR) 4 Ultra Librarian
VSON (DLY) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频