LMH13000

正在供货

适用于激光雷达和飞行时间的集成式高速电压控制型电流输出激光驱动器

产品详情

Available channels 1 Bandwidth (typ) (Hz) 250,000,000 Continuous current (max) (A) 1 Features LVDS interface, Short circuit protection, Thermal shutdown Iout (max) (A) 5 Iout (typ) (A) 4 Number of channels 1 Number of outputs 1 Rise time (typ) (s) 0.000001 Supply voltage (V) 3 to 5.5 Rating Catalog
Available channels 1 Bandwidth (typ) (Hz) 250,000,000 Continuous current (max) (A) 1 Features LVDS interface, Short circuit protection, Thermal shutdown Iout (max) (A) 5 Iout (typ) (A) 4 Number of channels 1 Number of outputs 1 Rise time (typ) (s) 0.000001 Supply voltage (V) 3 to 5.5 Rating Catalog
WQFN-HR (RQE) 13 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 压控型电流驱动器(灌电流)
  • 支持从 5mA 至 5A 的输出电流
  • 驱动连续电流和脉冲电流
    • 上升时间 (tr):800ps 上升时间
    • 脉冲序列:直流到 250MHz
  • 低电流和高电流模式
  • IOUT 上的容差为 18V
  • 支持 LVDS、TTL、CMOS 逻辑
  • 宽电源电压:3V 至 5.5V
  • 单片激光驱动器无需外部 FET
  • 集成热关断和断电
  • 压控型电流驱动器(灌电流)
  • 支持从 5mA 至 5A 的输出电流
  • 驱动连续电流和脉冲电流
    • 上升时间 (tr):800ps 上升时间
    • 脉冲序列:直流到 250MHz
  • 低电流和高电流模式
  • IOUT 上的容差为 18V
  • 支持 LVDS、TTL、CMOS 逻辑
  • 宽电源电压:3V 至 5.5V
  • 单片激光驱动器无需外部 FET
  • 集成热关断和断电

LMH13000 是一款电压控制电流源,能够为激光器驱动及其他电流控制负载提供精确的电流控制。LMH13000 支持脉冲电流输出应用的快速上升和下降时间 (< 1ns),无需外部 FET。LMH13000 可以驱动多种激光类型,包括:边缘发射激光器 (EEL)、垂直腔体表面发射激光器 (VCSEL) 等。VSET 引脚可精确调节负载电流,以补偿激光二极管的温度和老化变化。

LMH13000 支持高达 1A 的连续电流或 5A 脉冲电流,具体取决于频率、占空比和热耗散情况。高输出阻抗特性使得多个 LMH13000 能够轻松实现并联使用。LMH13000 采用 TI 专有 HotRod™ 封装。该封装省去了内部键合线,有助于在高电流路径中实现超低电感,从而使设计实现更快的电流上升和下降时间。集成式热关断功能可在裸片温度过高时保护芯片。LVDS 输入(EP 和 EN)支持输出电流导通时间、频率和占空比的控制。LMH13000 的工作电压范围为 3V 至 5.5V,具有 –40°C 至 +125°C 的额定环境温度范围(150°C 的最高裸片温度)。

LMH13000 是一款电压控制电流源,能够为激光器驱动及其他电流控制负载提供精确的电流控制。LMH13000 支持脉冲电流输出应用的快速上升和下降时间 (< 1ns),无需外部 FET。LMH13000 可以驱动多种激光类型,包括:边缘发射激光器 (EEL)、垂直腔体表面发射激光器 (VCSEL) 等。VSET 引脚可精确调节负载电流,以补偿激光二极管的温度和老化变化。

LMH13000 支持高达 1A 的连续电流或 5A 脉冲电流,具体取决于频率、占空比和热耗散情况。高输出阻抗特性使得多个 LMH13000 能够轻松实现并联使用。LMH13000 采用 TI 专有 HotRod™ 封装。该封装省去了内部键合线,有助于在高电流路径中实现超低电感,从而使设计实现更快的电流上升和下降时间。集成式热关断功能可在裸片温度过高时保护芯片。LVDS 输入(EP 和 EN)支持输出电流导通时间、频率和占空比的控制。LMH13000 的工作电压范围为 3V 至 5.5V,具有 –40°C 至 +125°C 的额定环境温度范围(150°C 的最高裸片温度)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH13000RQEEVM — LMH13000 评估模块

LMH13000RQEEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 13 引脚 WQFN-HR (HotRod™) 封装的高速输出电流驱动器 LMH13000。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可轻松连接常见的 50Ω 实验室设备(位于输入/输出端)、为电源提供的香蕉连接器和跳线(用于轻松禁用、启用或配置不同的工作模式)。布局经过优化,还可以减少寄生效应,从而实现输出电流的快速上升和下降时间。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH13000 TINA-TI SPICE Model and Reference Design (Rev. A)

SLOM525A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RQE) 13 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频