10-pin (NKS) package image

ADS1014QNKSRQ1 現行

具 PGA、振盪器、VREF、比較器和 I2C 的車用 12 位元 3.3kSPS 1 通道 ΔΣ ADC

現行 可提供客製捲盤
與此相同: ADS1014QNKSRQ1.A, ADS1014QNKSRQ1.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 UQFN (NKS) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 5,000 | LARGE T&R

ADS1014-Q1 的特色

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
  • Functional Safety-Capable
  • Noise-free resolution: 12 bit
  • Wide supply range: 2.0 V to 5.5 V
  • Low current consumption: 150 µA (continuous-conversion mode)
  • Programmable data rate: 128 SPS to 3.3 kSPS
  • Single-cycle settling
  • Internal low-drift voltage reference
  • Internal oscillator
  • I 2C interface: Four pin-selectable addresses
  • Family of devices:
    • ADS1013-Q1: 1 single-ended (SE) or differential input (DE)
    • ADS1014-Q1: 1 single-ended or differential input with comparator and PGA
    • ADS1015-Q1: 4 single-ended or 2 differential inputs with comparator and PGA

ADS1014-Q1 的說明

The ADS1013-Q1, ADS1014-Q1, and ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) are precision, low-power, 12-bit, I 2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in VSSOP-10 and UQFN-10 packages. The ADS101x-Q1 incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1014-Q1 and ADS1015-Q1 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.

The ADS101x-Q1 perform conversions at data rates up to 3300 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1015-Q1 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1014-Q1 and ADS1015-Q1 for under- and overvoltage detection.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解