ADS1115EVM-PDK 的特色
- USB 供電;不需要外部電源供應
- 包括精密型 ADC 主機板 (PAMBoard),可透過 USB 提供便利的通訊介面,以供電力輸送及當做數位介面
- 易於使用的評估軟體,適用於 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位元作業系統、Linux® 64 位元和 macOS® 軟體
ADS1115EVM-PDK 的說明
ADS1115 評估模組 (EVM) 性能展示套件 (PDK) 是用於評估 ADS1115 的完整解決方案,是一款 16 位元、超小型、低功耗、精密型類比轉數位轉換器 (ADC)。會透過 USB 連接和簡易軟體介面提供電源和 I/O。類比輸入會連接至端子區塊,可提供兩個差動輸入或四個單端輸入。