8-pin (PW) package image

ADS1203IPWT 現行

電流分流 delta-sigma 調變器、10MHz CLK、+/-250mV 輸入、16 位元解析度、外部參考選項

現行 可提供客製捲盤
與此相同: ADS1203IPWT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS1203 的特色

  • 16-Bit Resolution
  • 14-Bit Linearity
  • ±250mV Input Range with Single +5V Supply
  • 1% Internal Reference Voltage
  • 1% Gain Error
  • Flexible Serial Interface with Four Different Modes
  • Implemented Twinned Binary Coding as Split-Phase or Manchester Coding for One-Line Interfacing
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to +125°C
  • APPLICATIONS
    • Motor Control
    • Current Measurement
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Smart Transmitters

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1203 的說明

The ADS1203 is a delta-sigma () modulator with a 95dB dynamic range, operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. An effective resolution of 14 bits or SNR of 85dB (typical) can be maintained with a digital filter bandwidth of 40kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1203 is designed for use in medium- to high-resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, and industrial process control. The ADS1203 is available in TSSOP-8 and QFN-16 (3x3) packages.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解