32-pin (RHB) package image

ADS1204IRHBT 現行

四路 Delta-Sigma 調變器、10MHz CLK、0-5V 輸入、16 位元解析度

現行 可提供客製捲盤
與此相同: ADS1204IRHBT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1204IRHBR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHB) | 32
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS1204 的特色

  • 16-bit resolution
  • 14-bit linearity
  • Resolution, speed trade-off:
    10-bit effective resolution with 10-µs signal delay (12-bit with 19 µs)
  • ±2.5-V input range at 2.5 V
  • Internal reference voltage: 2%
  • Gain error: 0.5%
  • Four independent delta-sigma modulators
  • Four input reference buffers
  • Onboard 20-MHz oscillator
  • Selectable internal or external clock
  • Operating temperature range:
    –40°C to +105°C
  • Package: VQFN-32 (5 mm × 5 mm)

ADS1204 的說明

The ADS1204 is a four-channel, high-performance device, with four delta-sigma (ΔΣ) modulators with 100-dB dynamic range, operating from a single 5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers in an industrial environment. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing code. Effective resolution of 12 bits can be obtained with a digital filter data rate of 160 kHz at a modulator rate of 10 MHz. The ADS1204 is designed for use in medium- to high-resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation. It is available in a VQFN-32 (5×5) package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1204IRHBR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解