ADS1248EVM-PDK 的特色
- 包括使用高性能 ADS1248 ADC 測量感測器輸入所需的硬體和軟體
- 無需外部電源供應器
- 隨附 PAMBoard,以 USB 2.0 (或更高版本) 為電源傳輸及數位介面提供方便的通訊介面
- 使用容易的線上評估軟體,包括適用資料擷取和分析的圖形工具
ADS1248EVM-PDK 的說明
ADS1248 評估模組 (EVM) 性能展示套件 (PDK) 是一款評估 ADS1248 八通道、24 位元、高精密 delta-sigma (ΔΣ) 類比數位轉換器 (ADC) 的平台。EVM 採用可輕鬆接受各種類型類比溫度感測器的設計,包括電阻溫度偵測器 (RTD)、熱電偶和熱敏電阻。
該套件包括 ADS1248EVM 及精密 ADC 主機板 (PAMBoard)。評估軟體讓使用者能透過通用序列匯流排 (USB) 與 ADC 通訊、擷取資料並執行資料分析。