64-pin (PAG) package image

ADS1299IPAGR 現行

適用於生醫電訊號量測的低雜訊 8 通道 24 位元 ADC

現行 可提供客製捲盤
與此相同: ADS1299IPAGR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1299IPAG 現行
包裝數量 | 運送業者 160 | JEDEC TRAY (5+1)
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TQFP (PAG) | 64
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,500 | LARGE T&R

ADS1299 的特色

  • Up to Eight Low-Noise PGAs and Eight High-Resolution Simultaneous-Sampling ADCs
  • Input-Referred Noise: 1 µVPP (70-Hz BW)
  • Input Bias Current: 300 pA
  • Data Rate: 250 SPS to 16 kSPS
  • CMRR: –110 dB
  • Programmable Gain: 1, 2, 4, 6, 8, 12, or 24
  • Unipolar or Bipolar Supplies:
    • Analog: 4.75 V to 5.25 V
    • Digital: 1.8 V to 3.6 V
  • Built-In Bias Drive Amplifier,
    Lead-Off Detection, Test Signals
  • Built-In Oscillator
  • Internal or External Reference
  • Flexible Power-Down, Standby Mode
  • Pin-Compatible with the ADS129x
  • SPI-Compatible Serial Interface
  • Operating Temperature Range: –40°C to +85°C

ADS1299 的說明

The ADS1299-4, ADS1299-6, and ADS1299 devices are a family of four-, six-, and eight-channel, low-noise, 24-bit, simultaneous-sampling delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1299-x incorporates all commonly-required features for extracranial electroencephalogram (EEG) and electrocardiography (ECG) applications. With its high levels of integration and exceptional performance, the ADS1299-x enables the creation of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

The ADS1299-x has a flexible input multiplexer per channel that can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Additionally, any configuration of input channels can be selected for derivation of the patient bias output signal. Optional SRB pins are available to route a common signal to multiple inputs for a referential montage configuration. The ADS1299-x operates at data rates from 250 SPS to 16 kSPS. Lead-off detection can be implemented internal to the device using an excitation current sink or source.

Multiple ADS1299-4, ADS1299-6, or ADS1299 devices can be cascaded in high channel count systems in a daisy-chain configuration. The ADS1299-x is offered in a TQFP-64 package specified from –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS1299IPAG 現行
包裝數量 | 運送業者 160 | JEDEC TRAY (5+1)
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解