100-pin (HFS) package image

ADS5400HFS/EM 現行

QMLV、50-krad、陶瓷、12 位元、單通道、1-GSPS ADC

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Space
RoHS 豁免
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 Au
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:3A001A2C

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (TBAR) (HFS) | 100
操作溫度範圍 (°C) 25 to 25
包裝數量 | 運送業者 1 | OTHER

ADS5400-SP 的特色

  • 1-GSPS sample rate
  • 12-Bit resolution
  • 2.1 GHz input bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock cycle latency
  • Interleave friendly: internal adjustments for gain, phase and offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential input voltage, programmable
  • LVDS-compatible outputs, 1 or 2 bus options
  • Total power dissipation: 2.2 W
  • On-chip analog buffer
  • 100-pin ceramic nonconductive tie-bar package
  • Military temperature range
    (–55°C to 125°C Tcase)
  • Processed per internal QML class V assembly/test flow
  • QML class V qualified, SMD 5962-09240

ADS5400-SP 的說明

The ADS5400 is a 12-bit, 1-GSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The analog input buffer isolates the internal switching of the track and hold from disturbing the signal source. The simple 3-stage pipeline provides extremely low latency for time critical applications. Designed for the conversion of signals up to 2 GHz of input frequency at 1 GSPS, the ADS5400 has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5400 is available in a 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package. The combination of the ceramic package and moderate power consumption of the ADS5400 allows for operation without an external heatsink. The ADS5400 is built on Texas Instrument’s complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full military temperature range (–55°C to 125°C Tcase).

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解