64-pin (RGC) package image

ADS62P42IRGCT 現行

雙通道、14 位元、65-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

現行 可提供客製捲盤
與此相同: ADS62P42IRGCT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS62P42IRGCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAuAg
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:3A991C3

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGC) | 64
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS62P42 的特色

  • Maximum Sample Rate: 125 MSPS
  • 14-Bit Resolution with No Missing Codes
  • 95 dB Crosstalk
  • Parallel CMOS and DDR LVDS Output Options
  • 3.5 dB Coarse Gain and Programmable Fine Gain
    up to 6 dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • Digital Processing Block with:
    • Offset Correction
    • Fine Gain Correction, in Steps of 0.05 dB
    • Decimation by 2/4/8
    • Built-in and Custom Programmable 24-Tap Low-/High-/
      Band-Pass Filters
  • Supports Sine, LVPECL, LVDS and LVCMOS Clocks and
    Amplitude Down to 400 mVPP
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Internal Reference; Supports External Reference also
  • 64-QFN Package (9mm × 9mm)
  • Pin Compatible 12-Bit Family (ADS62P2X)

ADS62P42 的說明

ADS62P4X is a dual channel 14-bit A/D converter family with maximum sample rates up to 125 MSPS. It combines high performance and low power consumption in a compact 64 QFN package. Using an internal sample and hold and low jitter clock buffer, the ADC supports high SNR and high SFDR at high input frequencies. It has coarse and fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges.

ADS62P4X includes a digital processing block that consists of several useful and commonly used digital functions such as ADC offset correction, fine gain correction (in steps of 0.05 dB), decimation by 2,4,8 and in-built and custom programmable filters. By default, the digital processing block is bypassed, and its functions are disabled.

Two output interface options exist – parallel CMOS and DDR LVDS (Double Data Rate). ADS62P4X includes internal references while traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (–40°C to 85°C).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS62P42IRGCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解