28-pin (DB) package image

ADS805E 現行

12 位元 20-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

與此相同: ADS805E.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS805E/1K 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多ADS805資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

ADS805 的特色

  • HIGH SFDR: 74dB at 9.8MHz fIN
  • HIGH SNR: 68dB
  • LOW POWER: 300mW
  • LOW DLE: 0.25LSB
  • FLEXIBLE INPUT RANGE
  • OVER-RANGE INDICATOR
  • APPLICATIONS
    • STUDIO CAMERAS
    • IF AND BASEBAND DIGITIZATION
    • COPIERS
    • TEST INSTRUMENTATION

ADS805 的說明

The ADS805 is a 20MHz, high dynamic range, 12-bit, pipelined Analog-to-Digital Converter ADC. This converter includes a high-bandwidth track-and-hold that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. This high-bandwidth, linear track-and-hold minimizes harmonics and has low jitter, leading to excellent Signal-to-Noise Ratio (SNR) performance. The ADS805 is also pin-compatible with the 10MHz ADS804 and the 5MHz ADS803.

The ADS805 provides an internal reference or an external reference can be used. The ADS805 can be programmed for a 2Vp-p input range which is the easiest to drive with a single op amp and provides the best spurious performance. Alternatively, the 5Vp-p input range can be used for the lowest input-referred noise of 0.09LSBs rms giving superior imaging performance. There is also the capability to set the input range between 2Vp-p and 5Vp-p, either single-ended or differential. The ADS805 also provides an over-range flag that indicates when the input signal has exceeded the converter’s full-scale range. This flag can also be used to reduce the gain of the front end signal conditioning circuitry.

The ADS805 employs digital error techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for communications, medical imaging, video, and test instrumentation applications. The ADS805 is available in an SSOP-28 package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS805E/1K 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解