20-pin (DBQ) package image

ADS830E 現行

8 位元 60-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

與此相同: ADS830E.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS830E/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DBQ) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

ADS830 的特色

  • HIGH SNR: 49.5dB
  • INTERNAL/ EXTERNAL REFERENCE OPTION
  • SINGLE-ENDED OR DIFFERENTIAL ANALOG INPUT
  • PROGRAMMABLE INPUT RANGE:
    1Vp-p/2Vp-p
  • LOW POWER: 170mW
  • LOW DNL: 0.2LSB
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • SSOP-20 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL IMAGING
    • VIDEO DIGITIZING
    • COMMUNICATIONS
    • DISK-DRIVE CONTROL

ADS830 的說明

The ADS830 is a pipeline, CMOS Analog-to-Digital (A/D) converter that operates from a single +5V power supply. This converter provides excellent performance with a single-ended input and can be operated with a differential input for added spurious performance. This high performance converter includes an 8-bit quantizer, high bandwidth track/hold, and a high accuracy internal reference. It also allows for the user to disable the internal reference and utilize external references. This external reference option provides excellent gain and offset matching when used in multi-channel applications or in applications where DC full scale range adjustment is required.

The ADS830 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for medical imaging, communications, video, and test instrumentation.

The ADS830 is specified at a maximum sampling frequency of 60MHz and a single-ended input range of 1.5V to 3.5V. The ADS830 is available in a SSOP-20 package and is pin-for-pin compatible with the 8-bit, 80MHz ADS831.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS830E/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解