24-pin (RRU) package image

AFE881H1RRUT 現行

適用於感測器發射器的 16 位元低功耗類比前端 (AFE),搭配 DAC、ADC 和 HART® 數據機

現行 可提供客製捲盤
與此相同: AFE881H1RRUT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AFE881H1RRUR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 UQFN (RRU) | 24
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

AFE881H1 的特色

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design: AFE881H1, AFE781H1
  • Low quiescent current: 180 µA (typical)
  • HART-compliant physical layer modem
  • 16-bit or 14-bit monotonic high-performance DAC
    • 1.8-V supply: 0.15 V to 1.25 V, 0.2 V to 1.0 V
    • 5-V supply: 0.3 V to 2.5 V, 0.4 V to 2.0 V
    • 4-LSB INL at 16 bits
    • 0.07% FSR (max) TUE from –40°C to +125°C
  • 12-bit 3.84-kSPS ADC for advanced diagnostics
  • Integrated 1.25-V reference at 10 ppm/°C (max)
  • Internal 1.2288-MHz oscillator with clock output
  • Digital interface
    • Serial peripheral interface (SPI): Shared bus for both DAC and HART
    • Universal asynchronous receiver-transmitter (UART): Shared bus for both DAC and HART
    • Both: SPI for DAC and UART for HART
  • Fault detection: CRC bit error checking, windowed watchdog timer, diagnostic ADC
  • Digital DAC slew-rate control
  • Wide operating temperature: –55°C to +125°C

AFE881H1 的說明

The 16-bit AFE881H1 and 14-bit AFE781H1 ( AFEx81H1) are highly-integrated, high-accuracy, extremely low-power digital-to-analog converters (DACs) with voltage outputs designed for HART-enabled sensor-transmitter applications.

The AFEx81H1 devices include most of the components required to design a 4‑mA to 20‑mA, 2‑wire (loop-powered) sensor transmitter. In addition to the highly accurate DAC, these parts include a HART-certified FSK modem, 10‑ppm/°C voltage reference, and diagnostic analog-to-digital converter (ADC). To accommodate intrinsic and functional safety concerns, external voltage-to-current conversion and power regulation are required.

The internal diagnostic ADC is multiplexed to several internal nodes that enable an automatic self-health check. If any fault is detected from the diagnostic ADC, CRC frame-error checking, or windowed watchdog timer, the devices can optionally issue an interrupt, enter a fail-safe state corresponding to a standard NAMUR output value or user-specified custom value, or both.

These devices operate from supplies as low as 1.71 V with 220 µA maximum quiescent current. The devices are specified over the temperature range of –40°C to +125°C, but are functional from –55°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AFE881H1RRUR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解