8-pin (DUB) package image

AMC1200BDUBR 現行

±250-mV 輸入、精密電流感測基本型隔離放大器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: AMC1200BDUBR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC1200BDUB 現行
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOP (DUB) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 350 | LARGE T&R

AMC1200 的特色

  • ±250-mV Input Voltage Range Optimized for
    Shunt Resistors
  • Very Low Nonlinearity: 0.075% Maximum at 5 V
  • Low Offset Error: 1.5 mV Maximum
  • Low Noise: 3.1 mVRMS Typical
  • Low High-Side Supply Current:
    8 mA Maximum at 5 V
  • Input Bandwidth: 60 kHz Minimum
  • Fixed Gain: 8 (0.5% accuracy)
  • High Common Mode Rejection Ratio: 108 dB
  • 3.3-V Operation on Low-Side
  • Certified Galvanic Isolation:
    • UL1577 and VDE V 0884-10 Approved
    • Isolation Voltage: 4250 VPEAK (AMC1200B)
    • Working Voltage: 1200 VPEAK
    • Transient Immunity: 10 kV/µs Minimum
  • Typical 10-Year Lifespan at Rated Working
    Voltage (see Application Report SLLA197)
  • Fully Specified Over the Extended Industrial
    Temperature Range

AMC1200 的說明

The AMC1200 and AMC1200B are precision isolation amplifiers with an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide galvanic isolation of up to 4250 VPEAK (AMC1200B) or 4000 VPEAK (AMC1200) according to UL1577 and VDE V 0884-10. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a high common mode voltage line from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The input of the AMC1200 or AMC1200B is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power saving and, especially in motor-control applications, lower torque ripple. The common mode voltage of the output signal is automatically adjusted to either the 3-V or 5-V low-side supply.

The AMC1200 and AMC1200B are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 105°C and are available in a wide-body SOIC-8 package (DWV) and a gullwing-8 package (DUB).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC1200BDUB 現行
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解