40-pin (RHA) package image

AMC1210IRHAT 現行

適用於 ΔΣ 調變器的 4 通道數位濾波器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: AMC1210IRHAT.A, AMC1210IRHATG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHA) | 40
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

AMC1210 的特色

  • Four Independently-Programmable Digital Filters
  • Four Window Comparators
  • Three Parallel and One Serial Interface
  • Comprehensive Interrupt System
  • Programmable Input Configuration
  • Carrier Frequency Generator for Resolver Applications
  • APPLICATIONS
    • Current Measurement
    • Resolver Decoding

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC1210 的說明

The AMC1210 is a four-channel digital filter designed specifically for current measurement and resolver position decoding in motor control applications. Each input can receive an independent delta-sigma () modulator bit stream. The bit streams are processed by four individually-programmable digital decimation filters. The AMC1210 also offers a flexible interface and a comprehensive interrupt unit, allowing customized digital functionality and immediate digital threshold comparisons for over-current monitoring.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解