CD54AC245
- Buffered inputs
- Typical propagation delay
- 4ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ± 24mA output drive current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Ω transmission line
The AC245 and ACT245 are octal-bus transceivers that utilize Advanced CMOS Logic technology.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 13 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點