CD54ACT32
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Buffered inputs
- Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- •±24mA output drive current
- Fanout to 15 F devices
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Exceeds 2k V ESD protection per MIL-STD-883, method 3015
The ’ACT32 devices are quadruple 2-input positive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CDx4ACT32 Quadruple 2-Input Positive-or Gates datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 1日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點