14-pin (J) package image

CD54HC73F 現行

具有重設功能的高速 CMOS 邏輯雙路負緣觸發 J-K 正反器

與此相同: CD54HC73F.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SnPb
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD54HC73資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CDIP (J) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

CD54HC73 的特色

  • Hysteresis on clock inputs for improved noise immunity and increased input rise and fall times
  • Asynchronous reset
  • Complementary outputs
  • Buffered inputs
  • Typical fMAX = 60 MHz at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25℃
  • Fanout (over temperature range)
    • Standard outputs: 10 LSTTL loads
    • Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
  • Wide operating temperature range: –55℃ to 125℃
  • Balanced propagation delay and transition times
  • Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs
  • HC types
    • 2 V to 6V operation
    • High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
  • HCT types
    • 4.5 V to 5.5 V operation
    • Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8 V (max), VIH = 2 V (min)
    • CMOS input compatibility, II ≤ 1 µA at VOL, VOH

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解