CD74HCT93

現行

高速 CMOS 邏輯 4 位元二進位漣波計數器

alarm通知 立即訂購

產品詳細資料

Function Counter Bits (#) 4 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
CD74HC93 現行 高速 CMOS 邏輯 4 位元二進位漣波計數器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 日期
* Data sheet CD74HC93, CD74HCT93 High-Speed CMOS Logic 4-Bit Binary Ripple Counter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2022年 3月 10日

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​