32-pin (VF) package image

CDCLVP110VF 現行

1:10 LVPECL/HSTL 到 LVPECL 時鐘驅動器

與此相同: CDCLVP110VFG4, CDCLVP110VF.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVP110VFR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 LQFP (VF) | 32
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | JEDEC TRAY (10+1)

CDCLVP110 的特色

  • Distributes One Differential Clock Input Pair
    LVPECL/HSTL to 10 Differential LVPECL Clock Outputs
  • Fully Compatible With LVECL/LVPECL/HSTL
  • Single Supply Voltage Required, ±3.3-V or ±2.5-V Supply
  • Selectable Clock Input Through CLK_SEL
  • Low-Output Skew (Typ 15 ps) for Clock-Distribution Applications
  • VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
  • Available in a 32-Pin LQFP Package
  • Frequency Range From DC to 3.5 GHz
  • Pin-to-Pin Compatible With MC100 Series EP111, ES6111, LVEP111, PTN1111

CDCLVP110 的說明

The CDCLVP110 clock driver distributes one differential clock pair of either LVPECL or HSTL (selectable) input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP110 can accept two clock sources into an input multiplexer. The CLK0 input accepts either LVECL/LVPECL input signals, while CLK1 accepts an HSTL input signal when operated under LVPECL conditions. The CDCLVP110 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines.

The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case the VBB pin should be connected to CLK0 and bypassed to GND via a 10-nF capacitor.

However, for high-speed performance up to 3.5 GHz, the differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP110 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVP110VFR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解