封裝資訊
封裝 | 針腳 VSONP (DNH) | 8 |
操作溫度範圍 (°C) -55 to 150 |
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R |
CSD17577Q3A 的特色
- Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3 mm × 3.3 mm Package
CSD17577Q3A 的說明
This 30 V, 4.0 mΩ, SON 3.3 mm × 3.3 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize resistance in power conversion applications.